主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • LPX-T1

    尺寸 与 重量

    高度:85mm    重量:264g   尺寸:60 x 73 x 85mm

    LPX-T1 渲染图 LPX-T1 正面与反面 LPX-T1 正面尺寸 LPX-T1 俯视图尺寸

    产品参数

    产品名称 T1M4
    推荐应用 AGV,服务机器人, 无人机,空间环境测绘 重量 264g
    扫描角度 270° 尺寸 60 mm x 73 mm x 85 mm
    扫描频率 20-40Hz (典型值 20Hz) 外壳颜色 Mountain Lake Blue
    测距半径 0.05-40m 70% 反射率
    0.05-15m 10% 反射率
    电气连接 4针,M12插头1X以太网接口
    采样频率 60Khz 5引脚电源输入接口*1, M12 插头
    角度分辨率 0.12° 电源电压 9~28VDC
    测距精度 ±30mm 功耗 Typ.4 W
    测距分辨率 8mm 电磁兼容性(EMC) EN 55032:2015/EN 55035:2017
    抗强光能力 80,000lux 抗振动能力 IEC60068-2-6
    光源 红外 (905nm) 抗冲击性 IEC60068-2-27
    防护等级 Class 1 工作温度 -20°C~50°C
    进一步了解 LPX-T1 的概述 >
    top
    FaceTime Icon