激光雷达 激光雷达

2D定位建图解决方案

面向机器人与智能设备的高精度SLAM感知与定位解决方案

2D定位建图解决方案全部产品

2D定位建图解决方案的应用领域和特点

SLAM空间定位建图解决方案主要用于需要快速获取空间信息并完成定位建图的应用场景。它们常被应用于机器人研发与部署阶段,用于室内环境的快速建图、路径规划验证以及导航效果评估,帮助团队在早期缩短调试周期。
在实际项目中,这类方案也适合用于服务机器人、AGV等设备的环境建模与地图维护,支持在办公楼、仓储、园区等场景中持续获取稳定的空间数据。同时,Mapper可作为数据采集与可视化工具,SLAMKit则更适合集成到现有系统中,作为定位与建图能力的一部分长期运行。
通过软硬件组合使用,这类方案能够覆盖从原型验证到规模化部署的不同阶段,满足机器人及智能系统对空间感知与导航能力的基础需求。

2D定位建图解决方案常见问题

SLAMKit是一套嵌入式SLAM软件解决方案。它运行在用户的主控计算平台上,为机器人提供建图、定位与地图管理能力。

SLAMKit 提供包括 C++、Java、ROS、Restful API 等软件开发工具包和接口,便于集成到现有机器人控制框架或自主系统中。同时也可以通过思岚开发的RoboStudio直接进行管理。

SLAMKit本身是软件方案,其性能表现主要取决于所选激光雷达规格以及运行平台的计算能力。不同雷达在测距范围、扫描频率和精度上的差异,会直接影响建图规模与定位稳定性,具体效果需结合实际配置和应用场景评估。

可以。Mapper可在高低起伏、存在倾角的手持建图模式下正常工作,保证最佳的建图数据质量。同时,能适应高速移动,最高支持2m/s的运动速度。

可以。Mapper除了自带建图和定位功能之外,本身也可作为激光雷达传感器直接进行使用,通过SDK或ROS node,可快速将激光雷达数据接入用户既有系统中。

top
FaceTime Icon