思岚科技LPX工业激光雷达系列面向对稳定性、精度和长期可靠运行有明确要求的工业应用场景,常用于工业现场中的感知、监测与安全相关任务。
在工业物流与自动化系统中,LPX-T1被广泛应用于AGV小车与工业机器人,用于导航、避障和环境感知。在厂房、仓储等空间结构复杂、设备密集的环境中,LPX-T1能够通过更高的采样频率,持续输出高质量扫描数据,支持系统在长时间运行下保持稳定定位与路径规划能力。
除移动设备外,LPX-E3则常用于区域监控与安全防护场景。通过对指定区域进行实时扫描,可用于检测人员或物体进入、停留或越界等状态变化,并配合软件完成灵活的监控区域配置,满足工业现场对安全性和可管理性的要求。
在产品定位上,LPX工业激光雷达强调工业级耐用性与环境适应能力,适合粉尘、震动或电磁干扰较为复杂的使用条件。对于需要长期稳定运行、并对感知可靠性有严格要求的工业系统集成项目,提供了一种工程上可预期、易于部署的工业激光雷达方案。
LPX-E3主要用于工业区域监控与安全防护,强调稳定识别、强抗干扰能力,并支持通过配套软件进行灵活区域配置。LPX-T1 则面向AGV与工业机器人应用,重点在于测距能力、扫描速度与动态环境感知性能,适合移动机器人使用。
在标准工作条件下,RPLIDAR激光雷达可支持约 5 年的连续运行(7×24小时)。其结构设计与光磁融合方案有助于降低机械磨损,满足长期稳定运行的应用需求。
支持。LPX-E3工业激光雷达配合思岚科技提供的软件工具,对监控区域进行灵活配置。用户可根据现场需求设置不同检测区域和触发逻辑,更方便地融入工业安全或监控系统。
工业安全场景对传感器的稳定性、抗干扰能力和持续运行能力要求更高。相比普通传感器,工业激光雷达能够提供更可靠的距离与区域检测数据,更适合用于人员防护、危险区域监测等关键任务。
思岚科技激光雷达产品符合多项海外市场常见的合规认证要求,包括CE、FCC、KC等,适用于面向欧洲、北美及部分亚洲市场的项目。具体认证情况可以联系我们进行了解。