主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • Poseidon

    尺寸 与 重量

    • 标准版

      标准版
      尺寸:570mm*520mm*320mm
      净重:80kg

    • 热换电版

      热换电版
      尺寸:690mm*600mm*316mm
      净重:80kg

    产品参数

    型号 标准版 热换电版
    基本参数 外形尺寸 L570mm*W520mm*H320mm L690mm*W600mm*H316mm
    回转直径 720mm 830mm
    上身安装面高度 236mm 65mm
    基本功能 前进、后退、原地旋转、横移、斜行
    自重 80kg
    额定负载 150kg (最大负载 200kg)
    供电能力 48V 30A 48V 30A(最大可达到 110A)
    安全性 导航方式 激光导航
    激光检测 前后激光
    视觉避障 前后视觉避障
    超声波避障 分布前 / 后 / 左 / 右,各 2 个,共 8 个
    电池性能 电池类型 磷酸铁锂电池
    电池额定电压 48V
    容量 30Ah 15Ah
    数量 1 2
    运行时间 8h
    充电时间 3h
    充电方式 自动 / 手动 换电(换电柜充电)
    运动性能 额定行走速度 1m/s
    最大运行速度 1.5m/s
    坡道角度/坡道 10°
    越缝宽度 40mm
    越阶高度 40mm
    制动方式 电磁制动,机械制动(需选配)
    停止角度精度 ±1°
    停止位置精度 ±20mm
    进一步了解 Poseidon 的概述 >
    top
    FaceTime Icon