主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 基于SLAMWARE的服务型机器人底盘电机里程计说明及代码示例

    对于需要自主定位导航的服务型机器人而言,电机里程计的精准度影响着整个机器人的定位精度,电机部分的控制是实现机器人底盘中最为主要的部分。为了便于操作,本文将为大家介绍常见机器人底盘的电机及其编码器并结合Breakout 3.0中STM32的参考代码,对SLAMWARE系统中用到的里程计进行详细说明。

    代码链接:http://www.slamtec.com/download/slamware/code/slamwarekit_reference_code.20161025.zip

    电机编码器类型选择

    常用的机器人底盘电机编码器按实现原理来分类,包括光电编码器及霍尔编码器,按照其编码方式分类,主要包括增量型和绝对型。对于基于slamware的机器人底盘来说,里程计的分辨率需要在1mm以下,且总误差最多不能超过5%,如果超过此数值,机器人将无法正常实现定位导航的功能。因此,无论选择哪种编码器,必须要达到其精度的要求。可以参考以下判断公式:

    (2π/每转编码器脉冲数)×轮子半径≤0.001米

    注:轮子半径单位为米

     

    系统电机应答流程(仅以两轮差动电机为例)

    服务机器人底盘电机

    SLAMWARE Core 每间隔delta时间,会向底盘发送左右轮的速度,向前为正,向后为负,即SET_BASE_MOTOR(0x40)。底盘会回复此时的左右轮里程计的累计值,即GET_BASE_MOTOR_DATA(0x31)。请注意,无论轮子向前运动或向后运动,里程计的度数均递增,因为SLAMWARE Core在下发速度时,已经区分了向前还是向后。

    SLAMWARE Core发送SET_BASE_MOTOR的请求报文为, 速度的单位为mm/s。

     

    SET_BASE_MOTOR

    typedef struct _base_set_motor_request

    {

        _s32 motor_speed_mm[4];

    } __attribute__((packed)) base_set_motor_request_t;

    对应下面的代码:

    SET_BASE_MOTOR

    case SLAMWARECORECB_CMD_SET_BASE_MOTOR:

        {

            base_set_motor_request_t *ans_pkt = (base_set_motor_request_t *) request->payload;

            if (!bumpermonitor_filter_motorcmd(ans_pkt->motor_speed_mm[0], ans_pkt->motor_speed_mm[1])) {

                set_walkingmotor_speed(ans_pkt->motor_speed_mm[0], ans_pkt->motor_speed_mm[1]);

            }

            net_send_ans(channel, NULL, 0);

        }

    break;

    底盘会通过响应GET_BASE_MOTOR_DATA, 将左右轮的累计里程发给SLAMWARE Core,响应报文为,距离单位为mm。

    GET_BASE_MOTOR_DATA

    typedef struct _base_motor_status_response

    {

        _s32 motor_cumulate_dist_mm_q16[4];

         

    } __attribute__((packed)) base_motor_status_response_t;

    对应的代码:

    GET_BASE_MOTOR_DATA

    case SLAMWARECORECB_CMD_GET_BASE_MOTOR_DATA:

        {

            base_motor_status_response_t ans_pkt;

            memset(&ans_pkt, 0, sizeof(ans_pkt));         

            ans_pkt.motor_cumulate_dist_mm_q16[0] = (_s32) (cumulate_walkingmotor_ldist_mm());

            ans_pkt.motor_cumulate_dist_mm_q16[1] = (_s32) (cumulate_walkingmotor_rdist_mm());

            net_send_ans(channel, &ans_pkt, sizeof(base_motor_status_response_t));

        }

        break;

     

    里程计部分代码示例:

    每米编码器脉冲数ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER,需要根据每转编码器脉冲数以及轮子的直径来确定,公式如下:

    每米编码器脉冲数=每转编码器脉冲数/(π×轮子直径)

    注:轮子直径单位为米

     

    Odometry

    //每米编码器脉冲数

    #define ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER  6390UL

     

    //行走电机速度控制频率:60hz

    #define CONF_MOTOR_HEARTBEAT_FREQ     60

    #define CONF_MOTOR_HEARTBEAT_DURATION (1000/(CONF_MOTOR_HEARTBEAT_FREQ))

     

    /*

     * 刷新行走电机的里程数据函数

     */

    static void _refresh_walkingmotor_odometer(_u32 durationMs)

    {

        _u32 irqSave = enter_critical_section();                                    //临界资源保护

        for (size_t cnt = 0; cnt < WALKINGMOTOR_CNT; ++cnt) {                      

            _lastEncoderTicksDelta[cnt] = _encoderTicksDelta[cnt];                  //获得delta时间内编码器的脉冲数

            _motorAccumulatedTicks[cnt] += _encoderTicksDelta[cnt];                 //获得累计编码器的脉冲数

            _encoderTicksDelta[cnt] = 0;

        }

        leave_critical_section(irqSave);

        if (durationMs == 0)                                                        //防止除零

            durationMs = 1;

        for (size_t cnt = 0; cnt < WALKINGMOTOR_CNT; ++cnt) {                       //根据delta的编码器数据计算这段时间内速度,即当前速度

            _lastOdometerSpeedAbs[cnt] = (float) _lastEncoderTicksDelta[cnt] * (1000.0 / ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER) * 1000.0 / durationMs;

        }

    }

    /*

     * 计算左行走电机累计里程函数

     * 单位:mm

     */

    _u32 cumulate_walkingmotor_ldist_mm(void)

    {

        return (_motorAccumulatedTicks[WALKINGMOTOR_LEFT_ID] * 1000) / ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER;

    }

    /*

     * 计算右行走电机累计里程函数

     * 单位:mm

     */

    _u32 cumulate_walkingmotor_rdist_mm(void)

    {

        return (_motorAccumulatedTicks[WALKINGMOTOR_RIGHT_ID] * 1000) / ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER;

    }

    里程计测试

    可以用slamware_console工具中的run以及vrun命令来测试里程计的准确性,其误差需要在5%以内。

     

    slamware_console工具:

    http://www.slamtec.com/download/slamware/tools/slamware_console-20161012.zip

     

    关键字:激光雷达,SLAM

    top
    FaceTime Icon