메인
제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어|
  • Eng
  • RPLIDAR S3

    치수 및 무게

    높이 : 41.3mm    중량 : 115g   치수 : 55.6 x 55.6 x 41.3mm

    S3

    제품 매개변수

    적용 시나리오 실내외 환경에 적합하며 강한외부 광원에도 신뢰할 수 있는 측정의 안정성
    측정거리 0.05 - 40m (70% Reflectivity)
    0.05 - 15m (10% Reflectivity)
    0.05 - 5m (2% Reflectivity)
    블라인드 측정 0.05m
    샘플링 속도 32KHz
    스캔 주파수 Typ:10Hz(10Hz - 20Hz)
    각도 분해능 Typ:0.1125°(0.1125° - 0.225°)
    연결 TTL UART
    통신속도 1M
    거리측정 분별력 10mm
    측정거리오차 ±30mm
    RPLIDAR S3 개요에 대해 자세히 알아보기>
    top