Hermes banner
Hermes 섀시 후면 보기

Hermes 로봇 플랫폼은 Slamtec이 독자적으로 개발한 내비게이션과 위치 추적 코어가 내장되어 있으며 2개의 라이다와 2개의 Depth 카메라 시스템을 사용하여 스마트 배송,소독 및 검사와 같은 상업용 서비스 환경에 최적화된 업계 최고의 우수한 자율 이동성과 안정적인 위치 추적 및 내비게이션 기능을 로봇에 적용하였습니다

Hermes 로봇 플랫폼은 혁신적인 지능형 엘리베이터 제어 4.0 솔루션과 통합되여 자율적으로 엘리베이터를 사용하여 여러 층을 이동할수 있습니다. SLAMTEC은 또한 개발자들이 로봇 응용 프로그램을 빠르게 수정하고 구현할 수 있도록 엘리베이터 제어 시스템 설치 및 현장 디버깅 서비스를 원스톱으로 제공합니다.

Hermes 다층 이동 다이어그램

다층 모바일 솔루션, 지능형 배송

SLAMTEC HERMES 는 다층 지도를 자동으로 전환하는 Slamtec이 독자적으로 개발한 ,다층 모바일 솔루션을 탑제,호텔, 레스토랑, 건물 및 정부 기관과 같은 상업 시나리오의 경우, 다층 탐색 및 장애물 회피 기능을 통해 달성, 지능형 배달.

Hermes 통합 지능형 엘리베이터 제어 솔루션

지능형 엘리베이터 제어, 자율 상하 엘리베이터 실현

SLAMTEC HERMES 는 Slamtec 지능형 엘리베이터 제어 솔루션을 통합하고 ,시장에 나와 있는 대부분의 엘리베이터 제품을 지원하며, 실시간으로 엘리베이터 상태를 모니터링할 수 있으며, 여러 엘리베이터 호출 모드를 지원하며 ,로봇 지능형 호출,엘리베이터의 자율 주행 실현 .

Hermes lidar 구성 스캔 다이어그램

듀얼 라이다 구성 + 뎁스 비전 SLAM

Hermes로봇 플랫폼은 2개의 라이다와 여러개의 뎁스 비전 센서를 장착하여 복잡하고 낮은 장애물 인식을 처리하여 안정적이고 신뢰할 수 있는 위치 추적 및 내비게이션을 보장합니다.

주 레이더

저지 장애물 감지 레이더

Hermes는 물리적 안전 감지 센서를 통합합니다

완벽한 안전을 위한 전용 물리적 안전 감지 센서,완벽한 달성

로봇 환경은 복잡하고 가변적,사고에 대처하기 위해 ,SLAMTEC HERMES 는 물리적 충돌 방지 , 물리적 경계와 같은 센서를 추가하여, 환경에서 충돌 및 계단, 높은 테이블 및 의자의, 추락 위험을 근본적으로 제거.

확장 가능한 안드로이드 시스템이 내장된 Hermes

내장된 확장 가능한 Android 시스템,추가 하드웨어 불필요.

SLAMTEC HERMES 에는 확장 가능한 내장형 Android 시스템,추가 하드웨어 및 컴퓨팅 리소스 없이 , 직접 실행되어 ,비용이 절감.

헤르메스 내비게이션 시스템은 환경 변화에 매우 잘 적응합니다

고도로 안정적인 탐색, 환경 변화에 대한 강력한 적응성

SLAMTEC HERMES 는 Slamtec이 자율 위치 지정 및 탐색 솔루션을 기반으로 독자적으로 개발한 포지셔닝 및 내비게이션 시스템을 채택하여, 업계 최고의 고신뢰성 내비게이션 기능을 제공. 최대 60%의 변화가 있는 환경이든 ,고밀도 군중 변화 환경이든, 맵을 재구축할 필요 없이 ,오랫동안 안정적으로 작동

Hermes 언덕 등반 및 장애물 통과 기능 설명

우수한 등반 및 장애물 극복 능력

Hermes로봇 플랫폼은 10° 장애물 등반 능력을 갖추고 있으며 두꺼운 카펫에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 20mm 높이의 장애물 횡단 능력은 다양한 응용 분야에 적합하도록 합니다.

20mm 높은 장애물 통과 능력

10° 수퍼 장애물 등반 능력

배치 및 운영 시나리오에서의 Hermes

0 배치, 가벼운 운영 및 유지 보수, 설치 및 디버깅 원스톱 서비스

SLAMTEC HERMES 는 Silan의 자율 위치 지정 및 탐색 솔루션을 기반으로 ,장면 수정이 필요하지 않고, QR 코드 탐색에 의존 불필요. SLAMTEC HERMES 구매 후 ,Slamtec이 전문적인 클라우드 백그라운드 서비스와 지능형 래더 제어 하드웨어 장비 설치 및 디버깅 서비스를 제공. 전문 기술 인력이 방문하여 .원 스톱 서비스, 0배포, 가벼운 작동 및 유지 보수, 걱정할 필요가 없습니다.

Hermes Cloud 다중 머신 협업

클라우드 다중 기계 협업, 다중 지점 배송 지원

SLAMTEC HERMES 는 근거리 통신망 협업 운영과, 클라우드 플랫폼 관리 협업 운영의 두 가지 모드를 지원하며, 환경에 따라 ,동체의 속도와 운송 경로를 동적으로 조정하여, 효율적이고, 안전하며, 신뢰할 수 있는 다지점 배송을 달성.

Hermes에는 리튬 철 인산 배터리가 기본으로 제공됩니다

표준 리튬 인산철 배터리

Hermes로봇 플랫폼은 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 두 가지 배터리 용량 옵션을 제공합니다.

Hermes:20Ah리튬 인산철 배터리

Hermes Pro Max:30Ah리튬 인산철 배터리

Hermes 추가 기능 아이콘 조합

SLAMTEC HERMES 더 많은 기능

풍부한 인터페이스
강력한 확장성

Windows/Linux/Android
/iOS플랫폼 개발 지원

인터넷 사용
제한 없음

자율충전

5G 듀얼 Wifi

클라우드
원격 관리

Athena 2.0 권장 애플리케이션 시나리오 아이콘

적용 시나리오

  • 호텔 배송
  • 식음료 배송
  • 건물 배송
  • 슈퍼마켓 검사
  • 병원 살균
  • 행정로비 전시
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • Hermes banner Hermes banner
    Hermes 섀시 후면 보기 Hermes 섀시 후면 보기

    Hermes 로봇 플랫폼은 Slamtec이 독자적으로 개발한 내비게이션과 위치 추적 코어가 내장되어 있으며 2개의 라이다와 2개의 Depth 카메라 시스템을 사용하여 스마트 배송,소독 및 검사와 같은 상업용 서비스 환경에 최적화된 업계 최고의 우수한 자율 이동성과 안정적인 위치 추적 및 내비게이션 기능을 로봇에 적용하였습니다

    Hermes 로봇 플랫폼은 혁신적인 지능형 엘리베이터 제어 4.0 솔루션과 통합되여 자율적으로 엘리베이터를 사용하여 여러 층을 이동할수 있습니다. SLAMTEC은 또한 개발자들이 로봇 응용 프로그램을 빠르게 수정하고 구현할 수 있도록 엘리베이터 제어 시스템 설치 및 현장 디버깅 서비스를 원스톱으로 제공합니다.

    Hermes 다층 이동 다이어그램 Hermes 다층 이동 다이어그램

    다층 모바일 솔루션, 지능형 배송

    SLAMTEC HERMES 는 다층 지도를 자동으로 전환하는 Slamtec이 독자적으로 개발한 ,다층 모바일 솔루션을 탑제,호텔, 레스토랑, 건물 및 정부 기관과 같은 상업 시나리오의 경우, 다층 탐색 및 장애물 회피 기능을 통해 달성, 지능형 배달.

    Hermes 통합 지능형 엘리베이터 제어 솔루션 Hermes 통합 지능형 엘리베이터 제어 솔루션

    지능형 엘리베이터 제어, 자율 상하 엘리베이터 실현

    SLAMTEC HERMES 는 Slamtec 지능형 엘리베이터 제어 솔루션을 통합하고 ,시장에 나와 있는 대부분의 엘리베이터 제품을 지원하며, 실시간으로 엘리베이터 상태를 모니터링할 수 있으며, 여러 엘리베이터 호출 모드를 지원하며 ,로봇 지능형 호출,엘리베이터의 자율 주행 실현 .

    Hermes lidar 구성 스캔 다이어그램 Hermes lidar 구성 스캔 다이어그램

    듀얼 라이다 구성 + 뎁스 비전 SLAM

    Hermes로봇 플랫폼은 2개의 라이다와 여러개의 뎁스 비전 센서를 장착하여 복잡하고 낮은 장애물 인식을 처리하여 안정적이고 신뢰할 수 있는 위치 추적 및 내비게이션을 보장합니다.

    주 레이더 저지 장애물 감지 레이더
    Hermes는 물리적 안전 감지 센서를 통합합니다 Hermes는 물리적 안전 감지 센서를 통합합니다

    완벽한 안전을 위한 전용 물리적 안전 감지 센서,완벽한 달성

    로봇 환경은 복잡하고 가변적,사고에 대처하기 위해 ,SLAMTEC HERMES 는 물리적 충돌 방지 , 물리적 경계와 같은 센서를 추가하여, 환경에서 충돌 및 계단, 높은 테이블 및 의자의, 추락 위험을 근본적으로 제거.

    확장 가능한 안드로이드 시스템이 내장된 Hermes 확장 가능한 안드로이드 시스템이 내장된 Hermes

    내장된 확장 가능한 Android 시스템,추가 하드웨어 불필요.

    SLAMTEC HERMES 에는 확장 가능한 내장형 Android 시스템,추가 하드웨어 및 컴퓨팅 리소스 없이 , 직접 실행되어 ,비용이 절감.

    헤르메스 내비게이션 시스템은 환경 변화에 매우 잘 적응합니다 헤르메스 내비게이션 시스템은 환경 변화에 매우 잘 적응합니다

    고도로 안정적인 탐색, 환경 변화에 대한 강력한 적응성

    SLAMTEC HERMES 는 Slamtec이 자율 위치 지정 및 탐색 솔루션을 기반으로 독자적으로 개발한 포지셔닝 및 내비게이션 시스템을 채택하여, 업계 최고의 고신뢰성 내비게이션 기능을 제공. 최대 60%의 변화가 있는 환경이든 ,고밀도 군중 변화 환경이든, 맵을 재구축할 필요 없이 ,오랫동안 안정적으로 작동

    Hermes 언덕 등반 및 장애물 통과 기능 설명 Hermes 언덕 등반 및 장애물 통과 기능 설명

    우수한 등반 및 장애물 극복 능력

    Hermes로봇 플랫폼은 10° 장애물 등반 능력을 갖추고 있으며 두꺼운 카펫에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 20mm 높이의 장애물 횡단 능력은 다양한 응용 분야에 적합하도록 합니다.

    20mm 높은 장애물 통과 능력 10° 수퍼 장애물 등반 능력
    배치 및 운영 시나리오에서의 Hermes 배치 및 운영 시나리오에서의 Hermes

    0 배치, 가벼운 운영 및 유지 보수, 설치 및 디버깅 원스톱 서비스

    SLAMTEC HERMES 는 Silan의 자율 위치 지정 및 탐색 솔루션을 기반으로 ,장면 수정이 필요하지 않고, QR 코드 탐색에 의존 불필요. SLAMTEC HERMES 구매 후 ,Slamtec이 전문적인 클라우드 백그라운드 서비스와 지능형 래더 제어 하드웨어 장비 설치 및 디버깅 서비스를 제공. 전문 기술 인력이 방문하여 .원 스톱 서비스, 0배포, 가벼운 작동 및 유지 보수, 걱정할 필요가 없습니다.

    Hermes Cloud 다중 머신 협업 Hermes Cloud 다중 머신 협업

    클라우드 다중 기계 협업, 다중 지점 배송 지원

    SLAMTEC HERMES 는 근거리 통신망 협업 운영과, 클라우드 플랫폼 관리 협업 운영의 두 가지 모드를 지원하며, 환경에 따라 ,동체의 속도와 운송 경로를 동적으로 조정하여, 효율적이고, 안전하며, 신뢰할 수 있는 다지점 배송을 달성.

    Hermes에는 리튬 철 인산 배터리가 기본으로 제공됩니다 Hermes에는 리튬 철 인산 배터리가 기본으로 제공됩니다

    표준 리튬 인산철 배터리

    Hermes로봇 플랫폼은 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 두 가지 배터리 용량 옵션을 제공합니다.

    Hermes:20Ah리튬 인산철 배터리 Hermes Pro Max:30Ah리튬 인산철 배터리
    Hermes 추가 기능 아이콘 조합 Hermes 추가 기능 아이콘 조합

    SLAMTEC HERMES 더 많은 기능

    풍부한 인터페이스
    강력한 확장성
    Windows/Linux/Android
    /iOS플랫폼 개발 지원
    인터넷 사용
    제한 없음
    자율충전 5G 듀얼 Wifi 클라우드
    원격 관리
    Athena 2.0 권장 애플리케이션 시나리오 아이콘 Athena 2.0 권장 애플리케이션 시나리오 아이콘

    적용 시나리오

    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼