Athena banner
Athena 갤러리 설정에 사용됩니다
Athena 범용 로봇 개발 플랫폼은 고성능 자율 포지셔닝 & 내비게이션 시스템 키트 SLAM Cube를 내재하고 있어 완벽한 위치 지정 및 경로 계획 기능 능력을 보유. 작고 스마트한 본체는 좁은 환경에 대한 강력한 적응력으로 각종 소형 로봇의 개발 요구를 충족시켜 다양한 응용 프로그램 탑재 가능
Athena 다양한 시나리오에서 사용될 수 있습니다

플랙서블 플랫폼 & 광범위한 적용

Athena 본체는 작고 가볍고 유연하여 좁고 컴팩트한 환경에 더 적합하며 더 많은 시나리오에서 개발 및 적용가능.

Athena 다중 센서 퓨전 아키텍처 다이어그램

다중 센서 융합 기술

Athena는 라이다, 초음파, 심도 카메라, 일체화 초음파, 낙하 방지, 충돌 방지등의 다양한 센서를 통합하여 로봇이 유연하게 장애물을 회피할 수 있도록 지원.

Athena Fusion 내비게이션 다이어그램

레이저 + 비전 이중 탐색 지원

레이저 SLAM 외에도 Athena에는 새로운 비전 내비게이션 (VSLAM)이 장착되어 있어, 이중 내비게이션의 유연한 조합으로 로봇의 작동이 더욱 안정적.

Athena는 대규모 장면 매핑에 슬램웨어를 사용합니다.

SLAMWARE 3.0, 대형 장면 매핑

SLAMWARE 3.0을 사용하면 500m * 500m의 넓은 장면에서 센티미터 수준의 고정밀 매핑을 달성 할 수 있으므로,로봇이 보다 정확한 위치 지정과 지능적인 움직임을 수행하도록 도움.

Athena 액세서리 및 인터페이스 구조도

풍부한 구성, 표준화된 하드웨어 인터페이스

전원 스위치 및 제어 인터페이스와 같은 하드웨어 표준화 요구 사항을 충족하고, 관련 인터페이스의 효과적인 연결을 실현하며,WIFI 및 4G 통신을 지원.
동시에 저소음 브러시리스 모터 기술을 채택

Athena는 자율 엘리베이터 사용을 지원합니다

엘리베이터 자율 사용 지원

다층지도를 독립적으로 구축하고 승강기의 상하 자율적으로 구현하며, 지정된 위치에 도착하면 최종 사용자는 언제 어디서나 층의 위치를 ​​확인 가능.

Athena 소프트웨어 매핑 기능

가상 벽 및 가상 트랙

추가 보조 배치없이 효율적이고 신뢰할 수 있는 순수한 소프트웨어 구현으로, 로봇의 동작 범위 및 이동 경로를 설정하고 물리적 자기 트랙 분리를 지원.

Athena 자동 충전 기능

자동 충전 복귀

배터리가 부족하면 Athena는 자동으로 충전 스테이션으로 돌아가 충전 할 수 있으며 외부에서 예약 할 수 있는 예약 충전을 지원.

Athena 지원 개발 환경

타사 응용 프로그램 확장

완전히 개방 된 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼, 외부 하드웨어 지원, SLAMWARE SDK를 통한 비즈니스 로직 애플리케이션 개발,
支持Windows/Linux/Android/iOS개발 환경을 지원

Athena는 클라우드를 통해 원격으로 관리할 수 있습니다

클라우드 원격 관리

Slamtec RoboCloud 서비스를 기반으로, 등록 된 Athena 플랫폼을 원격으로 관리하여, 더 확장 된 기능을 달성.

Athena Professional Edition과 Standard Edition 비교

다양한 요구 구성 충족

다양한 적용 요구에 따라 Athena는 프로페셔널과 스탠다드 버전으로 나눌수 있으며 사용자는 실제 필요에 맞춰 구매할 수 있습니다.

메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • Athena banner Athena banner
    Athena 갤러리 설정에 사용됩니다 Athena 갤러리 설정에 사용됩니다

    Athena 범용 로봇 개발 플랫폼은 고성능 자율 포지셔닝 & 내비게이션 시스템 키트 SLAM Cube를 내재하고 있어 완벽한 위치 지정 및 경로 계획 기능 능력을 보유. 작고 스마트한 본체는 좁은 환경에 대한 강력한 적응력으로 각종 소형 로봇의 개발 요구를 충족시켜 다양한 응용 프로그램 탑재 가능

    Athena 다양한 시나리오에서 사용될 수 있습니다 Athena 다양한 시나리오에서 사용될 수 있습니다

    플랙서블 플랫폼 & 광범위한 적용

    Athena 본체는 작고 가볍고 유연하여 좁고 컴팩트한 환경에 더 적합하며 더 많은 시나리오에서 개발 및 적용가능.

    Athena 다중 센서 퓨전 아키텍처 다이어그램 Athena 다중 센서 퓨전 아키텍처 다이어그램

    다중 센서 융합 기술

    Athena는 라이다, 초음파, 심도 카메라, 일체화 초음파, 낙하 방지, 충돌 방지등의 다양한 센서를 통합하여 로봇이 유연하게 장애물을 회피할 수 있도록 지원.

    Athena Fusion 내비게이션 다이어그램 Athena Fusion 내비게이션 다이어그램

    레이저 + 비전 이중 탐색 지원

    레이저 SLAM 외에도 Athena에는 새로운 비전 내비게이션 (VSLAM)이 장착되어 있어, 이중 내비게이션의 유연한 조합으로 로봇의 작동이 더욱 안정적.

    Athena는 대규모 장면 매핑에 슬램웨어를 사용합니다. Athena는 대규모 장면 매핑에 슬램웨어를 사용합니다.

    SLAMWARE 3.0, 대형 장면 매핑

    SLAMWARE 3.0을 사용하면 500m * 500m의 넓은 장면에서 센티미터 수준의 고정밀 매핑을 달성 할 수 있으므로,로봇이 보다 정확한 위치 지정과 지능적인 움직임을 수행하도록 도움.

    Athena 액세서리 및 인터페이스 구조도 Athena 액세서리 및 인터페이스 구조도

    풍부한 구성, 표준화된 하드웨어 인터페이스

    전원 스위치 및 제어 인터페이스와 같은 하드웨어 표준화 요구 사항을 충족하고, 관련 인터페이스의 효과적인 연결을 실현하며,WIFI 및 4G 통신을 지원.동시에 저소음 브러시리스 모터 기술을 채택

    Athena는 자율 엘리베이터 사용을 지원합니다 Athena는 자율 엘리베이터 사용을 지원합니다

    엘리베이터 자율 사용 지원

    다층지도를 독립적으로 구축하고 승강기의 상하 자율적으로 구현하며, 지정된 위치에 도착하면 최종 사용자는 언제 어디서나 층의 위치를 ​​확인 가능.

    Athena 소프트웨어 매핑 기능 Athena 소프트웨어 매핑 기능

    가상 벽 및 가상 트랙

    추가 보조 배치없이 효율적이고 신뢰할 수 있는 순수한 소프트웨어 구현으로, 로봇의 동작 범위 및 이동 경로를 설정하고 물리적 자기 트랙 분리를 지원.

    Athena 자동 충전 기능 Athena 자동 충전 기능

    자동 충전 복귀

    배터리가 부족하면 Athena는 자동으로 충전 스테이션으로 돌아가 충전 할 수 있으며 외부에서 예약 할 수 있는 예약 충전을 지원.

    Athena 지원 개발 환경 Athena 지원 개발 환경

    타사 응용 프로그램 확장

    완전히 개방 된 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼, 외부 하드웨어 지원, SLAMWARE SDK를 통한 비즈니스 로직 애플리케이션 개발,支持Windows/Linux/Android/iOS개발 환경을 지원

    Athena는 클라우드를 통해 원격으로 관리할 수 있습니다 Athena는 클라우드를 통해 원격으로 관리할 수 있습니다

    클라우드 원격 관리

    Slamtec RoboCloud 서비스를 기반으로, 등록 된 Athena 플랫폼을 원격으로 관리하여, 더 확장 된 기능을 달성.

    Athena Professional Edition과 Standard Edition 비교 Athena Professional Edition과 Standard Edition 비교

    다양한 요구 구성 충족

    다양한 적용 요구에 따라 Athena는 프로페셔널과 스탠다드 버전으로 나눌수 있으며 사용자는 실제 필요에 맞춰 구매할 수 있습니다.

    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼