로봇 버전 | 프로 버전 | 표준 버전 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VSLAM | 선택가능(*주1) | 무(*주1) | ||||
샤시크기및 중량 | 길이*폭*높이 | 406mm *384mm *303mm (±10mm) (브라켓 미포함) |
406mm *384mm *288mm (±10mm) |
|||
순중량 | 냑 30kg (브라켓 미포함) |
약 29kg | ||||
최대중량 | 약30kg | |||||
매핑 성능 | 지도 분별율 | 5cm | ||||
최대 매핑 면적 | 500m * 500m | 260m * 260m | ||||
사용자 인터페이스 | 하드웨어 인터페이스 | Ethernet | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | ||
사용전원 | DC 20~25.2V 5A Max | DC 20~25.2V 5A Max | ||||
시스템 스위치 | 유(*주1) | 유 | ||||
비상 버튼 | 유(*주1) | 유 | ||||
브레이크 해제 | 유(*주1) | 유 | ||||
방향 지시등 | 유(*주1) | 유 | ||||
Wi-Fi | 5G&2.4G | 5G&2.4G | ||||
802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | |||||
소프트웨어 인터페이스 | SLAMWARE™ | Windows/iOS/ Android/Linux |
Windows/iOS/ Android/Linux |
|||
모션 매개 변수 | 이동속도 | 0~0.7m/s | 0~0.7m/s | |||
등반각도 | 5° | 5° | ||||
수직교차 | 20mm | 20mm | ||||
수평교차 | 40mm | 40mm | ||||
감지기 | LIDAR | 최대 감지 거리 | 40m | 25m | ||
통합 초음파 센서 | 수량 | 1 | 1 | |||
최대 감지 거리 | 45cm | 45cm | ||||
표준 초음파 센서 | 수량 | 2 | 2 | |||
최대 감지 거리 | 45cm | 45cm | ||||
드롭 센서 | 수량 | 1 | 1 | |||
최소 감지 거리 | 5cm | 5cm | ||||
자기 센서 | 수량 | 2 | 2 | |||
고급 카메라 | 수량 | 1 | 확장가능(*주1) | |||
감지 거리 | 0.4m~1.3m | |||||
USB인터페이스 | USB3.0 | |||||
기계적 충돌 | 수량 | 2 | 2 | |||
Minimum trigger stress | 8N | 8N | ||||
전지 | 용량 사양 | 24V16AH | 24V16AH | |||
대기 전력 소비 | <20W | <20W | ||||
지구력 | ≤4.5h(일회 완전충전 연속작업) | ≤4.5h(일회 완전충전 연속작업) | ||||
일회 최대 거리 | ≤8Km(0.5m/s균일속도) | ≤8Km(0.5m/s균일속도) | ||||
자율충전 | 표준 충전 | 24V6A | 24V6A | |||
일회 완전 충전 시간 | ≤3h | ≤3h | ||||
빠른 충전 | 24V10A | 선택가능 | 24V10A | 선택가능 | ||
일회 완전 충전 시간 | ≤1h | ≤1h | ||||
작업환경 | 작업온도 | 0°~40° | 0°~40° | |||
작업습도 | 30%~70% | 30%~70% |