모델 | M2M3 |
권장 어플리케이션 | 상업용 로봇 환경 매핑, 휴대용 측정 실내 및 실외에서 사용 가능 |
반경 측정 | 0.1m - 40m |
샘플링 주파수 | 10K |
스케닝 주파수 | 10Hz |
각도 분별율 | 0.36° |
모터 | 브러시리스 |
기기치수 | 77.1 x 57 x 65.5mm |
중량 | 163g |
공급전압 | 5V |
공급전류 | 650mA - 1300mA |
소비전력 | 3.25W-6.5W |
출력 | Ethernet (802.3/802.3u ) WiFi(802.11a/b/g/n/ac ) |
작업온도 범위 | -5℃-45℃ |
스캔범위 | 360° |
거리측정 분별율 | 1cm(전체범위내) |
거리측정 정밀도 | ≤3cm (전체범위내) |
최대이동 속도 | 2m/s |
데이터 새로고침 빈도 | 10Hz |
최대 매핑 면적 | 300m x 300m |
매핑 분별율 | 0.05m |
반복위치 정밀도 | < 0.02m |
최적화 작업시간 | 약1hr |
최대 경사각 | ±3° |