적용 시나리오 | 가정용 바닥 청소 로봇、취미/교육용 응용、상업용 로봇 |
측정거리 | 흰색 물체:0.05~12m (70%반사율) |
검정 물체:0.05~6m (10%반사율) | |
샘플링 주파수 | 5KHz |
스캔 주파수 | 8~12Hz, 10Hz (전형적인 값) |
각도 분해능 | 0.72° |
피치 각도 | 0°-1.5° |
통신 인터페이스 | TTL UART |
통신속도 | 460800 |
측정거리오차 | ±30mm |
거리측정 분별력 | 15mm |
보호 등급 | IP54 |
반사 강도 | 40,000lux |