메인
제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어|
  • Eng
  • 定位导航方案在特殊环境下的适用说明

    2018/12/26 06:42:19

    凭借良好的性能,思岚科技SLAMWARE模块化自主定位导航已广泛应用于各个领域,但在实际使用中仍会遇到一些特殊情况,使机器人出现导航效果不佳或建图不好的问题,本文将以常见案例场景为例,给出相应的解决方案供大家参考使用。

    定位导航方案特殊环境下的适用说明

    什么是机器人底盘?解读机器人底盘的主要功用

    2018/12/25 09:55:35

    机器人是一种集多种技术与功能的结合体,除了软件功能外,其他重要部分都集中在机器人底盘这一硬件上,它承载了机器人的定位导航及避障等多种功能。

    思岚科技Apollo轮式机器人底盘

    如何将思岚RPLIDAR A1/A2激光雷达免费升级实现8K模式

    2018/12/21 03:02:11

    如何将思岚的RPLIDAR A1/A2激光雷达免费实现8K模式?本文将为你详述具体的操作过程!

    如何将思岚RPLIDAR A1/A2激光雷达免费升级实现8K模式

    基于SLAMWARE的激光和红外回充方案参考设计

    2018/12/17 10:36:31

    本文主要基于SLAMWARE的激光回充和红外回充设计进行介绍,在设计机器人回充方案时,可参考此文提供的设计要求。

    基于SLAMWARE的激光和红外回充方案参考

    基于SLAMWARE的服务型机器人底盘电机里程计说明及代码示例

    2018/12/14 03:18:43

    对于需要自主定位导航的服务型机器人而言,电机里程计的精准度影响着整个机器人的定位精度,电机部分的控制是实现机器人底盘中最为主要的部分。为了便于操作,本文将为大家介绍常见机器人底盘的电机及其编码器并结合Breakout 3.0中STM32的参考代码,对SLAMWARE系统中用到的里程计进行详细说明。

    服务机器人底盘电机

    top