메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • LPX-T1

    치수 및 무게

    높이 : 85mm    중량 : 264g   치수 : 60 x 73 x 85mm

    LPX-T1 렌더링 LPX-T1 전면 및 후면 LPX-T1 전면 치수 LPX-T1 상단 치수

    제품 매개변수

    제품 T1M4
    적용 시나리오 AGV, 서비스 로봇, 무인 항공기, 우주 환경 측량 중량 264g
    스캔 각도 270° 치수 60 mm x 73 mm x 85 mm
    스켄 주파수 20-40Hz (typical 20Hz) 케이스 색상 호수가 푸르다
    반경측정 0.05-40m 70% Reflectivity
    0.05-15m 10% Reflectivity
    전기 연결 4핀, M12 플러그 1X 이더넷 커넥터
    샘플링 속도 60Khz 5 핀 전원 입력 커넥터*1, M12 플러그
    각도 분별율 0.12° 전원 전압 9~28VDC
    시스템 오차 ±30mm 전력 소비량 Typ.4 W
    거리측정 분별력 8mm 전자기 호환성(EMC) EN 55032:2015/EN 55035:2017
    강한 광선에 대한 내성능력 80,000lux 진동 저항력 IEC60068-2-6
    라이트 적외선 (905nm) 충격 저항성 IEC60068-2-27
    보호 등급 Class 1 작업온도 -20°C~50°C
    LPX-T1 개요에 대해 자세히 알아보기>
    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼