메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • Apollo2.0

    제품 매개변수

    높이 : 270mm    무게: 40kg   기계적 크기: 520mm*520mm*270mm

    Apollo 2.0 3면도 및 치수

    제품 매개변수

    제품 매개변수 Apollo2.0 모든 시나리오를 위한 다목적 로봇 베이스
    핵심기능 Slamware 포지셔닝 및 탐색
    항목 지표
    질량과 부피 직경 520mm
    높이 270mm
    지상고 28mm
    순 중량 40kg
    정격 하중 80kg
    최대적재량 100KG(평탄한 콘크리트 표면)
    센서 성능 파라미터 라이다 센서 수량 1
    측정거리 0.05m-30m 90% 반사율 ;0.05m-10m 10%반사율
    심도 카메라 센서 수량 2
    감지 거리 0.186m~2m
    시야(FOV) H:147.3±3°; V:71.3±3°
    초음파 센서 수량 3
    최대 감지 거리 300cm
    낮음/절벽 감지 센서 수량 1
    저지물 최소 감지 높이 3cm
    절벽 최소 감지 깊이 5cm
    물리적 자기 센서 수량 2
    최대 감지 거리 3.5cm(기본 비활성화, 필요에 따라 활성화)
    안전 엣지 수량 1
    최소 감지 힘 값 10N
    맵핑 성능 지도 해상도 5cm/1.5cm
    최대 맵핑 면적

    500m x500m(5cm 지도 해상도)

    350m x 350m(1.5cm 지도 해상도)

    이동성능 파라미터 최대 주행 속도 1.2m/s (사용자 정의 가능 1.5m/s)
    최대 보행 속도 0.7m/s
    맵핑 모드 최대 주행 속도 0.6m/s
    최대 횡단 경사도 10° 언덕: 플랫폼의 최대 경사 각도는 10°, 경사는 18% 언덕,전체 기계의 무게 중심 높이는 18cm 이내,안전 언덕은 10° 이내 (100% 경사는 45° 경사를 말하며, 100m의 길이와 높이 차이는 100m)
    장애물 통과 높이 2cm(정격 하중)
    장애물 통과 너비 4cm(정격 하중)
    최소 경과 너비 70cm
    정렬 정확도(AVG) ±2cm(1.5cm 지도 해상도)±4cm(5cm 지도 해상도)
    정렬 정확도(MAX) ±4cm(1.5cm 지도 해상도)±8cm(5cm 지도 해상도)
    최소 정렬 각도 ±1.0°
    여러 대의 로봇 협업시 장애물 회피 기능 최대 3대의 로봇이 같은 장면에서 사용할 수 있도록 지원
    모터 7NM 2 개의 6.5인치 허브 모터
    4 개의 2.5인치 범용 휠, 2.5인치 보조 휠*1(전면)
    사용자 인터페이스 하드웨어 인터페이스 전원 인터페이스 DC 24V 10A 맞춤형 20A+ 지원(인산철 리튬 배터리 포함)
    전원 버튼 1
    비상 정지 버튼 1
    브레이크 해제 버튼 1
    비상 충전 인터페이스 1
    네트워크 인터페이스 이더넷 1*RJ45 기가비트 이더넷 포트
    WIFI 2.4/5GHz
    소프트웨어 인터페이스 SLAMWARE™ SLAMWARE™:SDK2.0 http 프로토콜 인터페이스는 Windows/iOS/Android/Linux 와 같은 다양한 개발 언어 및 개발 플랫폼을 지원.
    배터리 및 내구성 용량규격 24V 29.4Ah(리튬 인산철 배터리) 선택 사양 35Ah 삼원 리튬 배터리
    무 적재 실행 시간 >16h
    만재 운행 시간 14h
    충전시간 6 h(급속 충전기)
    베터리 수명 2000회 완전 충전 및 방전 후 용량이 초기 용량의 80%로 감소
    전력 소비 대기 전력 소비량 25W
    만재시 정격 전력 소비량 (80kg) 45W
    외부 적재시 최대 전력 소비량 280W
    충전기 제품 사이즈 360mm*150mm*320mm
    색상 흰색
    충전기 입력 100-240V 50/60Hz 3A MAX
    충전기 출력 DC 25.5V 10A
    수동 충전 지원
    소음 작동 소음 ≤60dB
    작업환경 작동 온도 0℃~40℃
    작동 습도 20~90%rh
    사용 고도 ≤2000m
    운송 및 보관 조건 -25~+55℃
    Apollo2.0 개요에 대해 자세히 알아보기>
    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼