型号 | P4M11 | P4M21 | |
基本参数 | 本体外形尺寸(mm) | 780*506*270 | |
自重 | ≤105kg | ≤90kg | |
最大负载/顶升负载(KG) | 300 | 300 | |
最大举升高度(mm) | 60 | / | |
最小举升时间(s) | 4 | / | |
满载最大速度 | 1.2m/s | ||
导航到点精度 | <±40mm,2° | ||
末端定位精度 | <±10mm,1° | ||
传感器配置 | 激光雷达 | RPLIDAR S3E,量程0-40m(90%reflection),精度±3cm | |
数量:2,对角放置 | |||
深度相机 | 数量:1;可增配:1 | ||
单个深度FOV:H:75±3°;V:51±3°;探测距离:0.3-3.5m | |||
前视RGB摄像头 | 选配 | ||
Vslam模组 | 选配 | ||
低矮/悬崖检测雷达 | 1 | ||
工业触边 | 2 | ||
性能参数 | 驱动方式 | 双轮差速驱动 | |
导航方式 |
激光Slam导航
视觉SLAM(选配) |
||
地图分辨率 | 5cm(默认);可配置1.5cm分辨率 | ||
单次最大建图面积(m) |
500*500(5cm分辨率)
300*300(1.5cm分辨率) |
||
末端定位方式 |
支架腿定位方式(±20mm,±2°)
定位梢(±10mm,±1°) 地面二维码方式(±10mm,±1°)(暂不支持) marker定位方案(L形、V形等)(±10mm,±1°)(可适配支持,精度根据实际场景测试) 反光条辅助定位(±10mm,±1°)(支持,精度根据实际场景测试) |
||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||
电池容量 | 30AH 24V | ||
电池寿命 | 完整充放电2000次循环后,容量下降到初始容量的80% | ||
充电方式 | 手动充电/自动充电 | ||
运行时间 |
12h(空载运行)
4.5h(典型工况) |
||
充电时间 | 30~80% 2h | ||
通信方式 | 4G/WIFI/Lora/蓝牙 |