主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 激光+视觉双重导航,雅典娜Athena超多看点合集

     

    “降本提效,多元应用”

    关于Athena雅典娜的超多看点

    请看这里

    今天,小岚将从三方面带大家全面了解

    Athena雅典娜机器人平台的超强魅力!

    Athena( 雅典娜),一款内置高性能SLAM Cube的通用机器人平台,拥有完整成熟的机器人自主定位导航功能,6000元起的批量价格能够帮助机器人厂家降低成本,提升上层研发效率,给行业应用带来超多惊喜。

    思岚新品雅典娜减价不减性能

    1、支持激光+视觉SLAM双重导航

    Athena支持激光+视觉SLAM双重导航,搭载了全新的视觉传感器,内置25m/40m D-TOF激光雷达、深度摄像头、超声波、防跌落、视觉等多种传感器。

    激光+视觉导航

    激光+视觉双重导航

    激光+视觉双重导航方案,让Athena机器人平台拥有强大的识别、感知、理解、判断及行动能力,实现动态智能路径规划。

     

    2、SLAMWARE 3.0首发

    配合SLAMWARE 3.0,Athena能在500m*500m的大场景里实现厘米级别高精度建图,帮助机器人进行更加准确的定位和智能移动。

    首次搭载slamware3.0方案

    突破万元价格极限

    对于机器人底盘市场来说,“降本提效”是一个必然的趋势。Athena的出现,突破了底盘市场万元的价格极限,改变了认知水平。这一情况的出现,必然加速机器人市场的爆发和智能化进程。

    思岚新品雅典娜

    小身材,大应用:机器人+

    1、机身小巧,紧凑灵动

    随着机器人应用领域的不断增多,市场对机器人的尺寸和性能要求也是越来越严苛。Athena 404mm * 390mm * 283mm(±10mm) 的标准机身尺寸,在便利店、手机店、无人零售店等小型场景下将会发挥更大的用处。

    Athena尺寸

    Athena尺寸

    2、 “机器人+”,应用更多元

    机身灵巧轻便,则会给应用市场带来无限的想象和可能 :

    新零售服务:无人超市、便利店、手机店、4S店……

    行政服务:政务、出入境管理、车管所、公安……

    公共服务:机场、高铁站、图书馆、展览馆 ……

    商用服务:餐厅、酒店、商场、银行 ……

     思岚新品底盘应用场景多元化

    应用场景多元化

    3、配置丰富,硬件接口标准化

    以前,上层应用研发商在拿到底盘产品时,机器人底盘在电源管理、通讯接口、开关、控制接口等方面远不能满足需求,如果要为他所用,还要花一部分的研发时间和成本在这上面。

    现在,为了节约上层的研发时间和成本,Athena直接提供了标准的硬件化接口,开机即用。

    除了硬件接口之外,为了延长机器人的使用寿命,Athena还采用了无刷电机技术,无接触传动,噪音低,提升了使用体验。
    Athena丰富的配置

    更多性能和选择

    1、自主充电,高密度进口电芯

    跟原有ZEUS、Apollo一样,Athena支持可外部调度的预约式充电。采用高密度进口电芯,提供电路保护和良好的放电效率,充电安全有保障。当电量较低时,自主返回充电桩充电。

    思岚新品Athena能做到自主充电充电桩内置高密度进口电芯

    2、自主上下电梯,多楼层工作

    延续Apollo,采用思岚自主研发的电梯适配与多楼层定位系统,支持市面上绝大多数的电梯系统,自主上下电梯,多楼层建图不是问题。

    Athena能实现自主上下电梯

    3、丰富接口,二次开发

    Athena拥有丰富的标准硬件接口,支持Windows/Linux/Android/iOS开发环境,集成了核心的SLAMWARE定位导航解决方案,预留多种硬件接口供用户自行集成、开发评估。

    4、多种型号,按需选择

    跟ZEUS和Apollo不同的是,Athena为了满足不同需求,拥有多种不同的配置,分为了量贩版、标准版及专业版三大类,用户可根据实际需要进行选购。

    思岚新品底盘支持选配

     

    关键字:雅典娜Athena,机器人底盘

    top
    FaceTime Icon