主页
产品
应用案例
新闻动态
促销活动
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文|
  • Eng
  • Mapper

    M2M3

    机械尺寸:77.1 x 57 x 65.5mm

    mapper

    关键性能指标

    型号 M2M3
    推荐应用 商用机器人环境测绘,手持测量室内外均可使用
    测量半径 0.1m - 40m
    采样频率 10K
    扫描频率 10Hz
    角度分辨率 0.36°
    电机 无刷
    机械尺寸 77.1 x 57 x 65.5mm
    重量 163g
    供电电压 5V
    供电电流 650mA - 1300mA
    功耗 3.25W-6.5W
    输出 以太网 (802.3/802.3u ) WiFi(802.11a/b/g/n/ac )
    工作温度范围 -5℃-45℃
    扫描范围 360°
    测距分辨率 1cm(全部量程范围内)
    测距精度 ≤3cm (全部量程范围内)
    最大移动速度 2m/s
    数据刷新频率 10Hz
    最大建图面积 300m x 300m
    建图分辨率 0.05m
    重复定位精度 < 0.02m
    图优化工作时长 约1hr
    最大倾斜角度 ±3°
    进一步了解 RPLIDAR Mapper 的概述 >
    top