主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • RPLIDAR C1

    尺寸 与 重量

    高度:41.3mm    重量:110g   尺寸:55.6 x 55.6 x 41.3mm

    RPLIDAR C1轮廓图

    产品参数

    应用场景 消费级扫地机器人、爱好者/教育领域、商用机器人
    测量距离 白色物体:0.05~12m (70%反射率)
    黑色物体:0.05~6m (10%反射率)
    采样频率 5KHz
    扫描频率 8~12Hz, 10Hz (典型值)
    角度分辨率 0.72°
    俯仰角 0°-1.5°
    通讯接口 TTL UART
    通讯速率 460800
    测距精度 ±30mm
    测距分辨力 15mm
    防护等级 IP54
    抗光强度 40,000lux
    进一步了解 RPLIDAR C1 的概述 >
    top
    FaceTime Icon