激光雷达应用场景 机器人及无人驾驶应用最为广泛
2021/3/9 09:01:44
随着激光雷达技术的不断发展及在商用、民用等领域的普及,如今,激光雷达已被广泛应用于机器人、无人驾驶、AR/VR、海洋生物监测等多个领域,但从目前市场情况来看,机器人及无人驾驶是激光雷达应用最火热的两大领域。
激光雷达在应用中容易受哪些环境影响?
2021/3/8 07:48:36
作为“机器之眼”的激光雷达在实现机器人智能行走中发挥了重要作用,它能帮助机器人实现周围环境的全面感知,构建所在环境的高精度轮廓信息。但在实际应用中,不可避免的会出现一些环境干扰来阻碍激光雷达的运行,激光雷达运行的好坏将直接影响机器人的定位导航效果。因此,如何应对激光雷达的抗干扰因素显得尤为重要。
机器人落地“最优解” 思岚科技以技术驱动产业发展
2021/3/4 08:57:14
近年来,随着机器人相关产业链的发展与突破,服务机器人在各大应用场景中已实现成功落地。作为一种技术驱动型产业,服务机器人能实现理想落地,核心技术是关键。
与人工配送相比 无人配送机器人有哪些优势?
2021/3/2 02:13:46
受益于人工智能、大数据、通信等技术的进步,无人配送模式得以兴起。以机器人、无人机等为载体的配送迎来大规模发展,无人配送的背后不只是一台机器,而是一整套复杂精密的计算系统,系统背后是看不见的平台和生态圈。
据专业数据显示,在物流配送的末端环节,存在人难找、门难进等问题,因此占据配送员单次配送时长的20%-40%,如何打通最后一公里的配送问题,做到降本增效呢?
机器人如何构建出一张“完美”地图?
2021/2/26 02:44:12
在享受服务机器人带来便利的同时,也许你会碰到机器人走着走着,突然停下来,或是突然来个转弯,不能正确导航带你到达目的地。这时,你是不是觉得这个机器人超“坏”的。但其实,机器人能有什么坏心思?他只不过是少一张准确的地图,帮他定位导航而已!