思岚科技新品实测 体验SLAMTEC Mapper的超强建图能力
2019/7/25 08:13:07
SLAMTEC Mapper是思岚科技推出的全新激光传感器品类,有别于传统的激光雷达,该产品内置了SLAM实时地图构建和定位功能,适用于机器人导航定位、环境测绘和手持测量等多种应用领域。作为一款激光建图传感器,SLAMTEC Mapper的建图能力自然不容小觑,下面我们一起来看看SLAMTEC Mapper的实际建图效果吧!
服务机器人最新发展趋势
2019/7/18 08:04:08
随着人口老龄化趋势的加快,人力成本的增加,再加上人们对于重复劳动意愿的降低,当下,服务机器人替代人类从事危险、繁杂、重复的工作,就很有必要了。一来可以降低企业的用人成本,二来可以解放人们的双手,让我们有更多时间做自己想做的事情。根据应用领域来分,目前,服务机器人可分为家用、商用、和专用服务机器人,家用机器人主要用于家务、娱乐、陪护、住宅监控等生活类场景;商用机器人主要用于银行、餐厅、商场、酒店等商业应用场景;而专用服务机器人则应用于国防、农业、物流、医疗、救援等专业性较强的领域。
主流的机器人导航方法解读
2019/7/15 10:24:57
在餐厅、酒店、商场等服务场所,我们已能看到一些自主行走的服务机器人,他们能做到自主路径规划、自动避开障碍物等功能,这主要得益于机器人定位导航技术的进步。
减少移动底盘研发难题 思岚轮式机器人底盘让机器人开发更简单
2019/7/5 10:40:13
无论什么类型的机器人,只要涉及到自主移动,就离不开定位导航技术,定位导航技术是赋予机器人自主感知及行动的关键能力。为了帮助机器人实现自主行走,国内思岚科技在机器人定位导航技术上做出了重大贡献,围绕定位导航技术,思岚科技衍生出三大核心产品,帮助机器人进行感知的360°激光扫描测距雷达RPLIDAR系列、控制机器人运动的模块化定位导航系统SLAMWARE及通用型机器人底盘Zeus系列。在这三大产品中,机器人通用底盘是实现机器人自主行走最直接的方式,可大大降低企业的研发成本。
深度解读激光雷达在各领域中的重要作用
2019/7/4 03:45:41
激光雷达犹如人类的眼睛,是一种可以探测物体精确位置的传感器,其主要是通过对目标物发射激光信号,再根据从物体反射回来的信号时间差来计算这段距离,然后再发射激光的角度来确定物体和发射器的角度,从而得出物体与发射器的相对位置,那么激光雷达究竟有哪些重要作用呢?下面我们一起来看看!