主页
产品 产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们
主页
产品 产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
联系我们
  • 中文 |
  • Eng
  • news title separator 关于电机里程计,你还有这些不知道的事儿

    说到机器人自主定位导航解决方案及技术,大家脑海里肯定会浮现“定位”、“建图”、“避障”、“路径规划”等字眼。

    在思岚提供的自主定位导航解决方案中,主要是通过雷达里程计的数据来进行定位。虽然激光雷达在一定范围之内会纠正里程计的误差,但在某些特殊环境下(如雷达扫描的有效点较少时),里程计的准备度还是会影响定位的效果。

    因此,对于需要自主定位导航的服务机器人而言,电机里程计的精准度,往往是决定整个机器人定位精度的关键因素之一。

    SDP Mini 里程计

    里程计类型的选择:

    常用的机器人底盘电机编码器按实现原理来分类,包括光电编码器及霍尔编码器;按照其编码方式分类,主要包括增量型和绝对型。对于基于slamware的机器人底盘来说,里程计的分辨率需要在1mm以下,且总误差最多不能超过5%,如果超过此数值,机器人将无法正常实现定位导航的功能。因此,无论选择哪种编码器,必须要达到其精度的要求。可以参考以下判断公式:

    (2π/每转编码器脉冲数)×轮子半径≤0.001米

    注:轮子半径单位为米

    系统电机应答流程:

    (以两轮差动电机为例)

    SLAMWARE Core 每间隔delta时间,会向底盘发送左右轮的速度,向前为正,向后为负,即SET_BASE_MOTOR(0x40)。底盘会回复此时的左右轮里程计的累计值,即GET_BASE_MOTOR_DATA(0x31)。

    请注意,无论轮子向前运动或向后运动,里程计的度数均递增,因为SLAMWARE Core在下发速度时,已经区分了向前还是向后。

    SLAMWARE Core发送SET_BASE_MOTOR的请求报文为, 速度的单位为mm/s:

    里程计代码示例详见:

    SET_BASE_MOTOR

    typedefstruct_base_set_motor_request

    {

    _s32 motor_speed_mm[4];

    } __attribute__((packed)) base_set_motor_request_t;

    对应下面的代码:

    SET_BASE_MOTOR

    caseSLAMWARECORECB_CMD_SET_BASE_MOTOR:

    {

    base_set_motor_request_t *ans_pkt = (base_set_motor_request_t *) request->payload;

    if(!bumpermonitor_filter_motorcmd(ans_pkt->motor_speed_mm[0], ans_pkt->motor_speed_mm[1])) {

    set_walkingmotor_speed(ans_pkt->motor_speed_mm[0], ans_pkt->motor_speed_mm[1]);

    }

    net_send_ans(channel, NULL, 0);

    }

    break;

    底盘会通过响应GET_BASE_MOTOR_DATA, 将左右轮的累计里程发给SLAMWARE Core,响应报文为,距离单位为mm:

    GET_BASE_MOTOR_DATA

    typedefstruct_base_motor_status_response

    {

    _s32 motor_cumulate_dist_mm_q16[4];

    } __attribute__((packed)) base_motor_status_response_t;

    对应的代码:

    GET_BASE_MOTOR_DATA

    caseSLAMWARECORECB_CMD_GET_BASE_MOTOR_DATA:

    {

    base_motor_status_response_t ans_pkt;

    memset(&ans_pkt, 0, sizeof(ans_pkt));

    ans_pkt.motor_cumulate_dist_mm_q16[0] = (_s32) (cumulate_walkingmotor_ldist_mm());

    ans_pkt.motor_cumulate_dist_mm_q16[1] = (_s32) (cumulate_walkingmotor_rdist_mm());

    net_send_ans(channel, &ans_pkt, sizeof(base_motor_status_response_t));

    }

    break;

    里程计部分代码示例:

    每米编码器脉冲数ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER,需要根据每转编码器脉冲数以及轮子的直径来确定,公式如下:

    每米编码器脉冲数=每转编码器脉冲数/(π×轮子直径)

    注:轮子直径单位为米

    Odometry

    //每米编码器脉冲数

    #define ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER 6390UL

    //行走电机速度控制频率:60hz

    #define CONF_MOTOR_HEARTBEAT_FREQ 60

    #define CONF_MOTOR_HEARTBEAT_DURATION (1000/(CONF_MOTOR_HEARTBEAT_FREQ))

    /*

    * 刷新行走电机的里程数据函数

    */

    staticvoid_refresh_walkingmotor_odometer(_u32 durationMs)

    {

    _u32 irqSave = enter_critical_section(); //临界资源保护

    for(size_tcnt = 0; cnt < WALKINGMOTOR_CNT; ++cnt) {

    _lastEncoderTicksDelta[cnt] = _encoderTicksDelta[cnt]; //获得delta时间内编码器的脉冲数

    _motorAccumulatedTicks[cnt] += _encoderTicksDelta[cnt]; //获得累计编码器的脉冲数

    _encoderTicksDelta[cnt] = 0;

    }

    leave_critical_section(irqSave);

    if(durationMs == 0) //防止除零

    durationMs = 1;

    for(size_tcnt = 0; cnt < WALKINGMOTOR_CNT; ++cnt) { //根据delta的编码器数据计算这段时间内速度,即当前速度

    _lastOdometerSpeedAbs[cnt] = (float) _lastEncoderTicksDelta[cnt] * (1000.0 / ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER) * 1000.0 / durationMs;

    }

    }

    /*

    * 计算左行走电机累计里程函数

    * 单位:mm

    */

    _u32 cumulate_walkingmotor_ldist_mm(void)

    {

    return(_motorAccumulatedTicks[WALKINGMOTOR_LEFT_ID] * 1000) / ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER;

    }

    /*

    * 计算右行走电机累计里程函数

    * 单位:mm

    */

    _u32 cumulate_walkingmotor_rdist_mm(void)

    {

    return(_motorAccumulatedTicks[WALKINGMOTOR_RIGHT_ID] * 1000) / ODOMETER_EST_PULSE_PER_METER;

    }

    那么,对于里程计而言,我们该如何判断其定位数据是否准确呢?下面,就要借助可扩展的机器人管理与开发应用软件:Robo Studio

    首先,先将准备工作做好:

    在调试之前,请找到一处合适测试的区域,该区域需有清晰的边界,比如,矩形的空房间。安装好Robo Studio,并连接上机器人(如SDP Mini)。Robo Studio下载链接及在线文档可至思岚官网下载安装。

    利用Robo Studio调试里程计准确度测试方法:

    1.将机器人控制到离一面直墙若干米的位置,面朝直墙,如下图所示。

    2.将之前建好的地图清除掉,点击清空地图,此时,机器人当前的区域会重建。当前区域重建好之后,可以点击暂停建图,停止地图更新。最后,可以将暂停定位开启,开启后,将关闭激光定位,仅用里程计的数据来定位。

    3.控制机器人向前朝墙运动,观察激光点是否和墙重合,如果和墙重合,证明里程计较为准确;

    如果激光点超出墙,证明底盘上报的里程计数据要大于实际运动的距离,里程计偏大。

    如果激光点在墙之内,证明底盘上报的里程计数据要小于实际运动的距离,里程计偏小。

    如果激光点和墙重合,可以继续控制机器人倒退,左右转动,看看激光点是否和周围环境匹配;

    关键字:激光雷达,SLAM

    top
    FaceTime Icon